MH-B24-17-MULTI-66-PA-LG
-
Kabelgenomföringsplattor
1299363
Kabelgenomföringsplattor, ledarens ytterdiameter: 4x 3 mm ... 7 mm, 12x 7 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, material: TPE-SEBS (ytterliggande material), färg: ljusgrå, längd: 154 mm, bredd: 56 mm, höjd: 19 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Väggutsnitt på de robusta kontakterna i storlek B24 kan användas.