M17-7ESSA8A8004S
-
Kabelanslutning
1549165
M17, Kabelanslutning, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 4+4+3+PE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 8,5 mm ... 12 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
ONECLICK-snabblåsning med optisk, haptisk och akustisk entydig låsningsposition
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser