FLK 14/16/EZ-DR/ 900/S7
-
Kabel
2293938
Konfektionerad rundkabel; styrsystem: SIMATIC® TOP connect; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); kabellängd: 9 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Systemkabel |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Kabellängd | 9 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM-stil | 2464/1061 |
Poltal | 14 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | 14X0.14 [PVC] |
Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 14x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 55 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 104 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Färgkod: Enkelledare | |
vit | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK14 (10) |
violett | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK14 (8) |
vit-brun | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK14 (12) |
blå | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK14 (7) |
vit-orange | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK14 (14) |
grön | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK14 (6) |
gul | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK14 (5) |
grå | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK14 (9) |
orange | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK14 (4) |
vit-svart | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK14 (11) |
röd | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK14 (3) |
vit-röd | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK14 (13) |
brun | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK14 (2) |
svart | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK14 (1) |
Anslutning 1 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 16 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 14 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2293938 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK221S |
Produktnyckel | DK221S |
GTIN | 4017918125622 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 518,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 518,7 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge