Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern)
Halogenfri
nej
Flamhärdighet
IEC 60332-1-2 (råledning)
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning)
IEC 60332-3-22 (råledning)
UL VW-1
CSA FT-1
oljebeständighet
mot enstaka stänk (råledning)
Driftanvisning
Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
Artikelnr
2904575
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Produktnyckel
DK2AK2
GTIN
4046356864015
Vikt per styck (inklusive förpackning)
555,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
333,33 g
Ursprungsland
DE
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)