CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M
-
Kabel
2904082
Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: Enkelledare (10-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 10-polig); kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Systemkabel |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Driftspänning (AC) | ≤ 25 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A |
Ström (per serie) | ≤ 0,6 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 63 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV |
Kabellängd | 10 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM-stil | 2464/1061 |
Poltal | 10 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | 10X0.14 [PVC] |
Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 10x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 98 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
Färgkod: Enkelledare | |
svart | IDC/FLK10 (1) = () |
brun | IDC/FLK10 (2) = () |
röd | IDC/FLK10 (3) = () |
orange | IDC/FLK10 (4) = () |
gul | IDC/FLK10 (5) = () |
grön | IDC/FLK10 (6) = () |
blå | IDC/FLK10 (7) = () |
violett | IDC/FLK10 (8) = () |
grå | IDC/FLK10 (9) = () |
vit | IDC/FLK10 (10) = () |
Fältnivå | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 10 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | Enkelledare |
Poltal | 10 |
Anmärkning | Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2904082 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK2213 |
Produktnyckel | DK2213 |
GTIN | 4046356773256 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 520,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 520,4 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge