ZEC 1,5/ 4-ST-5,0C1,2R1,4BDNZ4
-
Kretskortskontakt
1755376
Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: ZEC 1,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: ZEC, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsdirektkontakt |
Produktfamilj | ZEC 1,5/..-ST |
Produktserie | COMBICON Connectors S |
Poltal | 4 |
Delning | 5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Fästfläns | utan |
Egenskaper | |
Märkström IN | 10 A |
Märkspänning UN | 320 V |
Övergångsresistans | 1,2 mΩ |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
Mätspänning (III/2) | 320 V |
Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
Märkspänning (II/2) | 630 V |
Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Kortkantkontakt |
Kontaktsystem | ZEC |
Märkarea | 1,5 mm² |
Typ av kontakt | Hona |
Låsning | |
Låsanordningstyp | Snäpp-in-låsning |
Fästfläns | Låsfläns |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen | 0 ° |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Monteringssätt | Direktanslutningsteknik |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Driftanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
Måttskiss |
|
Delning | 5 mm |
Bygghöjd | 18 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultat | Godkänd i test |
Upprepad anslutning och frigöring | |
Provspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 20 |
Instickskraft per pol ca | 6 N |
Dragkraft per pol ca | 3 N |
Märkningarnas beständighet | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 12 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 1012 Ω |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 250 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Genomgångsresistans R1 | 1,2 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 1,5 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 20 |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 2,21 kV |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1755376 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AACECA |
Produktnyckel | AACECA |
GTIN | 4046356333108 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,91 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,385 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge