Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 - DIN skene kontakt
1833878

DIN skene kontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: UMSTBVK 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: DIN-skenemontage, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Block för direktjackning med universalstöd för montage pp NS 32- eller NS 35-DIN skena
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen