Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTCM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Kretskortskontakt
1269183

Kretskortskontakt, märkarea: 0,75 mm2, färg: vit, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 5, artikelserie: PTCM 0,5/..-P, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PTSM, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval