MCD 1,5/ 2-G1-3,81 - Kretskort-grunddel
1843075

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 2, poltal: 2, antal anslutningar: 4, artikelserie: MCD 1,5/..-G1, delning: 3,81 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Kombinerat med MCV kontaktdelar ska vardera en MCVW och en MCVR kontakt användas.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker