Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IC 2,5/ 8-STF-5,08 BG - Kretskortsanslutning
1710887

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: beige, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: IC 2,5/..-STF, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft