cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20110128Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 26, antal rader: 2, poltal: 13, antal anslutningar: 26, artikelserie: DMCV 1,5/..-G1F, delning: 3,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |