produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,5 mm2
delning 2,54 mm
monteringssätt SMD lödning
förpackningstyp Rulle i 72 mm bredd
Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 32, antal rader: 2, poltal: 16, antal anslutningar: 32, artikelserie: DMC 0,5/..-G1-SMD, delning: 2,54 mm, montering: SMD lödning, pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 72 mm bredd