Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

DFK-IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - Genomföringsgrunddel
1793600

Genomföringsgrunddel, märkarea: 35 mm2, färg: grön, märkström: 125 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Ag, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: DFK-IPCV 35 HC/..-GF, delning: 15 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 35, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Dubbelfläns för platsoptimerande förskruvning till kapslingsväggen och med kontakten
Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt