SACC-MR-4SC M SCO - Kontakt
1432606
E-nummer: 3802181

Kontakt, 4-polig, hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, Fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Fjäderkraftanslutning: anslut säkert även vid stötar och vibrationer tack vare höga kontaktkrafter