SACC-M 8FS-3QO-0,5-VA - Kontakt
1426314

Kontakt, 3-polig, hona rak M8, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4305, ledarens ytterdiameter 2,5 mm ... 5 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren