PRC 3-FC-MS6 SET 25 - Kontakt
1461450

Kontakt, Artikelserie: PRC 35, konstruktion: rak, färg: svart, poltal: 3, ledararea min.: 1,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Garanterat beröringsskydd

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
Lämplig för applikationer som utsätts för salthaltig luft eller direkt solljus
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material