TÜV SÜD Type tested
Godkännande-ID: 704071905102-03| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E511681-20200609| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||
Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 16 mm2, ledararea max.: 25 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 7,2 mm, max. kabeldiameter: 10,7 mm
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||