STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M
-
Installationsskyddsledarplint
3209138
Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 24 V, märkström: 18 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkström | 18 A |
| Belastningsström maximal | 18 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 24 V (Ljusindikering, röd) |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 5,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3209138 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2117 |
| Produktnyckel | BE2117 |
| GTIN | 4046356143516 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,83 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 11,83 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | TR |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
FBS 3-5 GY - Jackbar brygga 3038972
-
FBS 4-5 GY - Jackbar brygga 3038985
-
FBS 5-5 GY - Jackbar brygga 3038998
-
FBS 10-5 GY - Jackbar brygga 3039007
-
FBS 20-5 GY - Jackbar brygga 3038671
-
FBS 50-5 GY - Jackbar brygga 3032127
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
D-STIO 2,5/3 - Ändbricka 3209112
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
CEC 2,5 - Blindplugg 3062757
-
WST 2,5 - Varningsskydd 3030941
-
BST 2,5 - Täcknings-gruppskylt 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
STIO-IN 2,5/3-PE OG - Installationsskyddsledarplint 3209086
Fördelar
Treledar-utgångsplintar med samma form och PE-anslutning i undre plan, för anslutning av ställdon
Matningsplintar kan placeras på valfri position på plintraden, för matning eller utökning
Varianter med ljusindikering, för signalering av kopplingslägen
Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet
För plats- och tidsbesparande anslutning av treledar-givare och ställdon
Övre plan för signalkablage, de båda nedre planen används för fördelning av plus- och minuspotentialen
Potentialförsörjningen sker vid matningsplintarna STIO-IN
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge