UIK 35 SLS
-
Installationsplint
1093658
Installationsplint, med SIX-LOBE-skruv, märkspänning: 800 V, märkström: 125 A, Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Installationsplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,06 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 35 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M6 |
| Åtdragningsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea AWG | 18 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 18 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Area med insticksbrygga styv | 35 mm² |
| Area med insticksbrygga flexibel | 35 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Märkarea | 35 mm² |
| Märkström | 125 A |
| Belastningsström maximal | 125 A (vid 35 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 800 V |
| Bredd | 15,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stötspänningstest | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 2 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Provkraft börvärde | 10 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 1093658 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | BE1251 |
| Produktnyckel | BE1251 |
| GTIN | 4055626913438 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,05 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBI 3-15 - Fast brygga 0201278
-
FBI 5-15 - Fast brygga 0711302
-
EB 10-15 - Insticksbrygga 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Insticksbrygga 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Insticksbrygga 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Insticksbrygga 0205096
-
SBH 2-15 - Kopplingsbrygga 0205232
-
FBI 2-15 IB - Fast brygga 3057319
-
FBI 3-15 IB - Fast brygga 3057322
-
WS 5-15 - Varningsskylt 1004445
-
WS 4-15 - Varningsskylt 1004241
-
TS-K - Skiljeplatta 1302215
-
EA 11 - Lock 1024263
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
PS-MT - Testpropp 0311647
-
PS-IH WH - Isolerstopphylsa 0311566
-
PS-IH RD - Isolerstopphylsa 0311579
-
PS-IH BU - Isolerstopphylsa 0311582
-
PS-IH YE - Isolerstopphylsa 0311595
-
PS-IH GN - Isolerstopphylsa 0311605
-
PS-IH GY - Isolerstopphylsa 0311621
-
PS-IH BK - Isolerstopphylsa 0311634
-
PS-IH VT - Isolerstopphylsa 0311618
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
PSB 6/5/6 - Testpropprad 0205290
Fördelar
Installationsplintar med särskilt låg konstruktion för användning i gruppcentraler
Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge