UIK 16 SLS
-
Installationsplint
1093660
Installationsplint, med SIX-LOBE-skruv, märkspänning: 400 V, märkström: 76 A, Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Installationsplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,43 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 16 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 11 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea AWG | 12 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 4 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 12 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Area med insticksbrygga styv | 16 mm² |
| Area med insticksbrygga flexibel | 16 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Märkarea | 16 mm² |
| Märkström | 76 A |
| Belastningsström maximal | 101 A (vid 25 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 12,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 1,8 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stötspänningstest | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 16 mm² | 1,92 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Provkraft börvärde | 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 25 mm² / 4,5 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 1093660 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | BE1251 |
| Produktnyckel | BE1251 |
| GTIN | 4055626913094 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,69 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20,919 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBI 10-12 - Fast brygga 0203454
-
EB 10-12 - Insticksbrygga 3006137
-
SB 2- 8/13 - Kopplingsbrygga 0202235
-
D-UK 4/10 - Ändbricka 3003020
-
TS-K - Skiljeplatta 1302215
-
ATP-UK - Ändbricka 3003224
-
WS 4-12 - Varningsskylt 0805328
-
WS 5-12 - Varningsskylt 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
PS-MT - Testpropp 0311647
-
PS-IH WH - Isolerstopphylsa 0311566
-
PS-IH RD - Isolerstopphylsa 0311579
-
PS-IH BU - Isolerstopphylsa 0311582
-
PS-IH YE - Isolerstopphylsa 0311595
-
PS-IH GN - Isolerstopphylsa 0311605
-
PS-IH GY - Isolerstopphylsa 0311621
-
PS-IH BK - Isolerstopphylsa 0311634
-
PS-IH VT - Isolerstopphylsa 0311618
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Testpropprad 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Testpropprad 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Testpropprad 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Testpropprad 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Testpropprad 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Testpropprad 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Testpropprad 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Testpropprad 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Testpropprad 0303406
-
PSB 4/7/6 - Testpropprad 0303299
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge