STI 10
-
Installationsplint
3038215
Installationsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 57 A, Fjäderkraftanslutning, 1. Plan, Märkarea: 10 mm2, area: 0,2 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Installationsplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,82 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 10 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Håltolk | A6 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkarea | 10 mm² |
| Märkström | 57 A |
| Belastningsström maximal | 57 A (vid 16 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Bredd | 10 mm |
| Ändbrickans bredd | 2 mm |
| Färg | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Stötar | |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3038215 |
| Antal/förp. | 25 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2151 |
| Produktnyckel | BE2151 |
| GTIN | 4017918899714 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,22 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,22 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | RO |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 5-10 - Jackbar brygga 3005948
-
FBS 5-10 BU - Jackbar brygga 1040620
-
FBS 2-10 GY - Jackbar brygga 1103721
-
D-STI 10/16 - Ändbricka 3038309
-
PS-4/E - Testpropp 3036709
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
WST 10/35 - Varningsskydd 3030006
-
ST-IL - Monteringsmaterial 3039900
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
Fördelar
Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge