SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - Kontaktledare
1506690

Kontaktledare, 8-polig, hona, vinklad, M12, A-kodning, THR-lödanslutning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lämplig för pick-and-place: Automatiserad bestyckning på kretskortet bidrar till att öka effektiviteten i produktionen
Optimerad design: Förskjuten tyngdpunkt, därför "kraftfri" uppställning på kretskortet utan spärrhakar
Flexibel: Enkel placering och justering på kretskortet även i trånga utrymmen
Modulär: Kompatibel med tillgängliga THR-kapslingar