IB IL AI 2-HART-PAC - Analog modul
2862149

Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, HART-funktion, HART-protokollöverföring, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Två differenssignal-ingångar för strömgivare
Anslutning i 2-ledar-teknik (aktiva och passiva givare)
Strömområde: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Förinställning av båda kanalerna på mätområdet 4 mA ... 20 mA och formatet IB IL
överföring av HART-protokollet med PCP
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Resolution beror på formatet på presentationen och mätområdet
Mätvärdesregistrering med 16-bitars upplösning
Punkt-till-punkt- och multidrop-anslutningar är möjliga
Det är möjligt att ansluta en handbetjäningsapparat
Maximalt 5 HART-deltagare kan anslutas per kanal
Driftsätt polling och burst
FDT/DTM-stöd med AutomationXplorer+ (inte tillgängligt sedan 2019)