Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC
-
Digital modul
2861690
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 119,5 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 190 |
| ID-kod (hex) | BE |
| Längdkod (hex) | 81 |
| Längdkod (dec) | 129 |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 8 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 4-ledare |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Typisk tillslagstid | < 1 ms |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Antal kanaler | 8 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 2 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2861690 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI131 |
| Produktnyckel | DRI131 |
| GTIN | 4017918974596 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 196,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 118 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | aac8324a-1e75-4945-980b-84945d0d48c7 |
Kompatibla produkter
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Kontaktset 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-kontakt 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Märkningsfält 2727515
-
EMT (62X46)R - Insticksskylt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
8 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 2 A
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge