Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den här plinten ger tillgång till en 8-kanalig inmatningsmodul för resistiva temperaturgivare.
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Temperaturmodul
2863915
Inline-analog-inmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), 8 kanaler, RTD (motståndsavkännare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR23398855TABV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
8 ingångar för resistiva temperaturgivare och linjära motstånd upp till 20 kΩ
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Robusta ingångar som är perfekta för användning i tuff industrimiljö med EMC-belastning
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Temperatur- och motståndsmätning i millisekund-området
Diagnos- och statusindikeringar