FL SWITCH SFN 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891851
Ethernet-switch, 4 TP-RJ45-portar, 1 fiberoptikport, 100 Mbit/s fullduplex i SC-D-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Produktdetaljer
| Bredd | 30 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Djup | 70 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Aluminium |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal gränssnitt | 4 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-portar) |
| Fiberoptiskt gränssnitt | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | SC |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
| Överföringssträcka | 2000 m (Glasfiber 50/125) |
| 2000 m (Glasfiber 62,5/125) | |
| Våglängd | 1300 nm |
| Antal kanaler | 1 (SC-Multimode) |
| Produktfamilj | Unmanaged Switch SFN |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| MTTF | 193 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switchfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
| Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Lokal diagnos | US Spänningsförsörjning LED grön |
| LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
| 100 Dataöverföringshastighet LED gul | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,36 W |
| Testspänning | 500 V DC 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 140 mA (vid US = 24 V DC) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (upp till 1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Statusindikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
| Artikelnr | 2891851 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN113 |
| Produktnyckel | DNN113 |
| GTIN | 4046356100809 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 410,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 265 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | adb0768e-6621-40eb-9d15-4c5c82063e44 |
Kompatibla produkter
-
MSTB 2,5/ 4-ST - Kretskortsanslutning 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Fördelar
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
Switchen erbjuder extra kabellåsning och portblockering
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge