Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E - Industrial Ethernet Switch
2989734

Ethernet Lean Managed-switchar med fyra 10/100 Mbit/s RJ45-portar och en 100 Mbit/s FX-ST-singlemode-port, förkonfigurerade för EtherNet/IP

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Multicast Filtering med IGMP-snooping
Redundant spänningsförsörjning
Portprioritering med V-LAN 802.1Q
Port Mirroring
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
Konfigurerbar larmkontakt
Web based Management, SNMP
Konfigurationen kan sparas externt
Kompakt kapsling
Omfattande fiberoptiska varianter