FL SWITCH 3012E-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2891067

Managed Ethernet-switchen motsvarar standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Den har 12 RJ45-portar för 10/100 Mbit/s och två SFP-insticksplatser för 100 MBit/s vid en drifttemperatur på -40 °C ... +70 C°.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613