FL SWITCH 3012E-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891120

Managed Ethernet-switchen motsvarar standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Den har 12 RJ45-portar för 10/100 MBit/s, två fiberoptik-portar med SC-D-MM-anslutning och en drifttemperatur på -40 °C … +70 °C.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613