SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,23-94BX
-
Apparatkontakt baksida
1238304
Buss-system-inbyggnadskontakt, hona, Ethernet, 8-polig, M12, skärmad, invändig/skruvmontering med M16 gänga, med 1 m busskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2
Produktdetaljer
Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
Anvisning vid beställning: | Kontramuttern ingår i leveransomfånget |
Monteringssätt | Montering från baksidan (M16 x 1,5 med flat mutter) |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Användning | Data |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | FKM |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedans | 100 Ω |
Ledarmotstånd max. | 150 mΩ/m |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Kabelanslutning |
Typ av kontakt | Hona |
Ledararea | 0,14 mm² |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Anslutning 2 | |
Byggform huvud | fri kabelände |
Kabellängd | 0,23 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 (i anslutet läge) |
IP65 (i anslutet läge) | |
IP65/IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1238304 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | ABQDGG |
Produktnyckel | ABQDGG |
GTIN | 4063151383480 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge