De multifunktionella analoga Inline Block IO-modulerna kan användas universellt. De fyra ingångarna erbjuder antingen en differensregistrering av analoga ström- resp. spänningssignaler eller möjligheten att ansluta motståndstermometrar (RTDs). Dessutom kan antingen ström- eller spänningsaktuatorer anslutas till de båda utgångarna. Alla kanaler är seriemässigt extrautrustade med avskärmningsanslutningar och är utförda i 2-, 3-, eller 4-ledarteknik. De analoga signalerna finns med en upplösning på 16 bitar.
Anslutnings-stickkontakterna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM-6... .
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O-modul
2692076
Inline Block IO analog-in-/utmatningsmodul, Sercos III, ingångar: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., utgångar: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-ledaranslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 156 mm |
| Höjd | 141 mm |
| Djup | 57 mm |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Färg | grön |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Antal ingångar | max. 4 (Differensingångar, spänning eller ström) |
| A/D-omvandlingstid | typ. 180 µs |
| Upplösning A/D-omvandlare | 15 Bit |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3- och 4-ledare (skärmad) |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | typ. 107 Ω |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | typ. 276 kΩ |
| Dataformat | IB IL, S7-kompatibel |
| gränsfrekvens (3 dB) | 120 Hz (för 4,5 ms filter förinställning) |
| 450 Hz (vid 1,1 ms filter) | |
| Upplösning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Analog: Spänningsingångar | |
| Antal ingångar | 4 (Differensingångar, spänning) |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | typ. 276 kΩ |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
| Analog: | |
| Antal ingångar | 4 (Differensingångar, ström) |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | typ. 107 Ω |
| Dataformat | IB IL, standardiserad framställning, S7-kompatibel |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd av givarförsörjningen |
| Analog | |
| Benämning ingång | Analoga RTD-ingångar |
| Antal ingångar | 4 |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av sensorförsörjningen |
| Analog: | |
| Benämning utgång | Analoga utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad) |
| Antal utgångar | 2 |
| D/A-omvandlingstid | typ. 70 µs |
| Upplösning D/A-omvandlare | 16 Bit |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd av utgångarna |
| Uppdatering av processdata | 17 ms |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 2 kΩ |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Inline |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 220 mA (AO-I-märklast) |
| typ. 160 mA | |
| Potentialer: Matning av givarna (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 220 mA (maximal fullast) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning | max. 220 mA (AO-I-märklast) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning | max. 220 mA (maximal fullast) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Sercos III / logikområde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Sercos III / analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Sercos III / logikförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Sercos III / initiatorförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Sercos III / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logikområde / initiatorförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logikområde / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Analog periferi / logikförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Analog periferi / initiatorförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / logikförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / initiatorförsörjning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2692076 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 544 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 465 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
4 skärmade analoga differenssignal-ingångar eller fyra universiella RTD-ingångar
4 spännings-mätområden och 3 ström-mätområden
Inställbara filtertider
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Kortslutningssäkra utgångar
2 skärmade analoga signalutgångar med 4 spännings- och 3 strömområden
Sensorförsörjning med integrerat kortslutnings- och överlastskydd för varje enskild kanal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge