AXL F SGI2 1H - Analog modul
2702911

Axioline F, Registreringsmodul för trådtöjningsgivare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 exakta ingångar för DMS
Mätområde som stämts av på fabriken med nominella parametrar
Manuell inmatning av parametrar
Uppdatering av processdata, parametriseringsbar i steg mellan 200 µs och 100 ms
Går att justera i processmiljön via avstämning av sträckor
2-punktsjustering
Anslutning av DMS i 6- och 4-ledarteknik
Utökad identifiering av kabelbrott
Sensorförsörjning upp till 115 mA (8 vågceller med 350 Ω per kanal)
Per kanal: lågresistiv, potentialfri slutkontakt
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Tara-konfiguration