AXL F RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
2701235

Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 2-, 3- och 4-ledare (skärmad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
Linjära ingångar 500 Ω och 5 kΩ
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Integrerad, digital givarlinjärisering
Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
Programmerbara filter
Kortslutningsskyddade ingångar
Temperaturstabilitet
Mycket hög störtålighet
Låg störemission
Installationsövervakning genom kanalsökfunktion "Channel Scout"
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort
Sparad enhetstypskylt