Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare. Modulen stöder alla vanliga platina- och nickelgivare enligt DIN EN 60751 och SAMA. Dessutom stöds sensorerna Cu10, Cu50, Cu53 och diverse KTY8x-sensortyper.
AXL F RTD8 1F
-
Temperaturmodul
2688077
Axioline F, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 2-, 3- och 4-ledare (skärmad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
Linjära ingångar 500 Ω och 5 kΩ
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Integrerad, digital givarlinjärisering
Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
Programmerbara filter
Kortslutningsskyddade ingångar
Temperaturstabilitet
Mycket hög störtålighet
Låg störemission
Installationsövervakning genom kanalsökfunktion "Channel Scout"
Sparad enhetstypskylt