Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av digitala signaler. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Digital modul
2701230
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 32, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,6 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 6 Byte |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 1-ledare |
| Antal utgångar | 32 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överspänningskydd av utgångarna; elektronisk |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -32,8 V ... -15 V |
| Maximal utgångsström per modul | 8 A (upp till HW 01, extern säkring) |
| 16 A (Från HW 02, säkra externt; om summaströmmen överskrider 8 A kan du ansluta matningen till matningskontakten parallellt via de båda anslutningspunkterna!) | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Induktiv nominell last | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, vid märkspänning) |
| Nominell last lampor | max. 12 W (vid märkspänning) |
| Resistiv nominell last | max. 12 W (48 Ω, vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 5500 per sekund (vid resistiv märklast) |
| max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) | |
| max. 16 per sekund (vid lampmärklast) | |
| Backspänningstålig mot korta impulser | delvis backspänningstålig upp till 0,5 A under 1 sek. |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Signalfördröjning | max. 150 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 200 µs (Vid frånkoppling: med ohmsk märklast) | |
| Överströmsbegränsning | från 0,7 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | < 1 mA |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Speciella egenskaper | Extreme Conditions-variant |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 120 mA (upp till HW 01) |
| max. 60 mA (från HW 02) | |
| Potentialer: Inmatning för digitala utgångsmoduler (UO) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 8 A (upp till HW 01, extern säkring) |
| max. 16 A (Från HW 02, säkra externt; om summaströmmen överskrider 8 A kan du ansluta matningen till matningskontakten parallellt via de båda anslutningspunkterna!) | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; parallell diod; med extern säkring 5 A (endast för idrifttagningen) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Standard och applikationer med UL-godkännande) |
| -40 °C ... 70 °C (Expanderat, se kapitlet "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet.) | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Testning (skadlig gas) | |
| Teststandard | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 metod 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Provtid | 21 Dagar |
| Volymkoncentration H2S (Svavelväte) | 50 ppb |
| Volymkoncentration NO2 (Kvävedioxid) | 1250 ppb |
| Volymkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Volymkoncentration SO2 (Svaveldioxid) | 300 ppb |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2701230 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI232 |
| Produktnyckel | DRI232 |
| GTIN | 4046356730518 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 234,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 234,6 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS F - Bussanslutningskontakt 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X46)R - Insticksskylt 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Anslutningsmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Anslutningsmodul 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Anslutningsmodul 2959515
Fördelar
32 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge