Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av digitala signaler. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL F DO32/1 1F
-
Digital modul
2688051
Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 32, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDABSH
Godkännande-ID: 840DNV GL
Godkännande-ID: TAA00000DFPRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
32 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt