AXL F DI16/4 XC 2F - Digital modul
2701224

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Filtertider kan ställas in i två nivåer: < 100 µs, eller 500 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
Maximalt tillåten lastström per sensor: 2 A
Maximalt tillåten lastström för modulen: 4 A (2 A per grupp av max. 8 sensorer)
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort