Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering och utmatning av digitala signaler. För att öka störtåligheten kan ingångarnas filtertider ställas in. Filtertider på 100 μs låter användaren applikativt omsätta en räkningsfunktion med en ingångsfrekvens på maximalt 5 kHz. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Digital modul
2702291
Axioline F, Digital in-/utmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 129,9 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Ingångsadressutrymme | 2 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 2 Byte |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
| Antal ingångar | 16 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 1-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 2,4 mA |
| Ingångsfiltertid | 3000 µs (Default) |
| 1000 µs | |
| < 100 µs | |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd för ingångarna; parallella dioder (30 V, 5 s) |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 8 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överspänningskydd av utgångarna; elektronisk |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -25,8 V ... -15 V |
| Maximal utgångsström per modul | max. 16 A (Säkra externt; om summaströmmen överstiger 8 A stänger du försörjningen på matningskontakten parallellt via båda anslutningspunkterna!) |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Induktiv nominell last | max. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, vid märkspänning) |
| Nominell last lampor | max. 48 W (vid märkspänning) |
| Resistiv nominell last | max. 48 W (12 Ω, vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 3000 per sekund (vid minst 50 mA lastström) |
| max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) | |
| max. 4 per sekund (vid lampmärklast) | |
| Backspänningstålig mot korta impulser | delvis backspänningstålig upp till 0,5 A under 1 sek. |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Signalfördröjning | max. 150 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 150 µs (Vid frånkoppling, vid minst 50 mA lastström) | |
| Överströmsbegränsning | från 2,1 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | < 1 mA |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,95 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 120 mA (upp till HW 01) |
| max. 60 mA (från HW 02) | |
| Potentialer: Matning för digitala in- och utgångsmoduler (UIO) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 16 A (Säkra externt; om summaströmmen överstiger 8 A stänger du försörjningen på matningskontakten parallellt via båda anslutningspunkterna!) |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; parallell diod; med extern säkring 5 A (endast för idrifttagningen) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt (digitala ingångar) |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt (digitala ingångar) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt (försörjning och digitala utgångar) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2702291 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI233 |
| Produktnyckel | DRI233 |
| GTIN | 4055626071848 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 213,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 111 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS H - Bussanslutningskontakt 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Fördelar
16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
8 digitala utgångar
24 V DC, 2 A
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge