AXL F AO8 XC 1F - Analog modul
2701237

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

8 analoga, bipolära utgångskanaler för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Kortslutningssäkra utgångar
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort