Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för utmatning av analoga spännings- och strömsignaler.
AXL F AO8 1F
-
Analog modul
2688080
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705Functional Safety
Godkännande-ID: 968/EL 916.05/24Kompatibla produkter
Fördelar
8 analoga, bipolära utgångskanaler för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Kortslutningssäkra utgångar
Sparad enhetstypskylt
Säker bearbetning av analoga värden med SAFE AI och ytterligare komponenter