AXL F AO4 HART XC 1F - Analog modul
1087080

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funktion, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 analoga utgångsmatade styrsignaler för HART
Strömområde: 4 mA ... 20 mA och 0 mA ... 20 mA
Cyklisk åtkomst till PV, SV, TV, QV och kopplad slinga
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)