Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler. Periferielektronikens höga stabilitet under lång tid ger en underhållsfri och konstant drift.
AXL F AI8 W 1F
-
Analog modul
2702525
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, för SAFE AI-applikationer med servicefri kontinuerlig drift, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,6 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 16 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Behov av parameterdata | 11 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 6 Byte |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Beskrivning av ingången | Differensingångar, spänning eller ström kan väljas separat |
| Antal ingångar | 8 |
| A/D-omvandlingstid | 2 µs |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmning, tvinnad i par |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 104 Ω (typisk) |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 268 kΩ (typisk) |
| Upplösning A/D-omvandlare | 16 Bit |
| Dataformat | IB IL, S7-kompatibel |
| Ingångsfilter | 30 Hz, 12 kHz och framställning av medelvärde (parametrerbar) |
| Filtrering | RFI-filtrering / passiv TP 1. ordning |
| gränsfrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (i Fast-läget) | |
| Likpulsspänningsområde signal - ground | -50 V DC ... 50 V DC |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Skyddskoppling | Transientskydd för ingångarna; Suppressordiod |
| Strömingångarnas överbelastningsskydd; nej; max. ±5,2 V DC, Imax = 50 mA | |
| Spänningsingångarnas överbelastningsskydd; max. ±30 V DC | |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Speciella egenskaper | för SAFE AI-applikationer med servicefri kontinuerlig drift |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,2 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 130 mA (upp till HW 04) |
| max. 60 mA (från HW 05) | |
| typ. 105 mA (upp till HW 04) | |
| typ. 45 mA (från HW 05) | |
| Potentialer: Matning för analoga moduler (UA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 55 mA (från HW 05) |
| max. 45 mA (upp till HW 04) | |
| typ. 43 mA (från HW 05) | |
| typ. 35 mA (upp till HW 04) | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning för lokalbussen (UBus)/analoga ingångar | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (periferi)/analoga ingångar | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Analoga ingångar / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (i mitten av året) | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen fuktbildning, i mitten av året <75 %) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen fuktbildning, i mitten av året <75 %) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (ingen temperatur-derating) |
| Artikelnr | 2702525 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI241 |
| Produktnyckel | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 268,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 204 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatibla produkter
-
AXL F BS F - Bussanslutningskontakt 2688129
-
AXL SHIELD SET - Skärmanslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
EMT (35X46)R - Insticksskylt 0801604
-
SAFE AI - Funktionsblock 2400057
Fördelar
8 analoga, bipolära ingångskanaler för valfri anslutning av spännings- och strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Hög långtidsstabilitet i mätingångarna
Sparad enhetstypskylt
Säker bearbetning av analoga värden med SAFE AI och ytterligare komponenter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge