Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av analoga spänningssignaler.
    
  
  AXL F AI4 U XC 1H
   - 
  Analog modul
    
      2702008
      
      
    
  
      Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrerad givarförsörjning, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
      Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
      Nedladdningar
    
  Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Godkännande-ID: E238705IECEx
Godkännande-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkännande-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkännande-ID: E366272CCC
Godkännande-ID: 2021122309114456_CNKompatibla produkter
Fördelar
4 analoga, bipolära ingångskanaler för anslutning av spänningssignaler
        Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
        Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
        Samtidig avsökning av alla kanaler genom Simultaneous Sampling
        Hög överhörningsdämpning av mellan kanalerna genom åtskiljda signalkretsar
        Särskilt robust mot elektromagnetisk
störningar
        störningar
Sparad enhetstypskylt
        Kan användas under extrema miljöförhållanden
        Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
        Delvis lackerade kretskort