Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av analoga spänningssignaler.
AXL F AI4 U 1H
-
Analog modul
2688501
Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, anslutningsteknik: 2-, 3-, 4-tråds, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrerad givarförsörjning, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
4 analoga, bipolära ingångskanaler för anslutning av spänningssignaler
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Samtidig avsökning av alla kanaler genom Simultaneous Sampling
Hög överhörningsdämpning av mellan kanalerna genom åtskiljda signalkretsar
Särskilt robust mot elektromagnetisk
störningar
störningar
Sparad enhetstypskylt