PST 1,0/23-H-3,5 - Stiftlist
1737226

Stiftlist, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A (Beroende på kontakten som används), märkspänning (III/2): 250 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 23, antal rader: 1, poltal: 23, antal anslutningar: 23, artikelserie: PST 1,0/..-H, delning: 3,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 6,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PST 1,0, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Den maximala strömmen rättar sig efter kontakten som används. Det lägre av de båda strömvärdena för kontakt och kopplingslist är avgörande. Stiftlisten är tillverkade av en plast som tål höga temperaturer och är därmed lämplig för reflowprocessen.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
Optimal stiftgeometri för alla COMBICON-Pinstrip-kontakter