BP 4-4VT
-
Kortslutningskontakter
1180888
Kontakt för fyra strömtransformatorer, med vardera förkopplad transformatorkortslutning
Produktdetaljer
| Produkttyp | Hane |
| Poltal | 8 |
| Delning | 6,1 mm |
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 8 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Märkarea | 4 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 10 |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 9 mm |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 15 A |
| Belastningsström maximal | 30 A |
| Märkspänning | 320 V |
| Bredd | 74,4 mm |
| Höjd | 40 mm |
| Djup | 57,3 mm |
| Delning | 6,1 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Artikelnr | 1180888 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE643X |
| Produktnyckel | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 104,34 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 104,34 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt 0825027
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0824646
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Skylt för plintar 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Kontakt 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelsko 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelsko 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Skruvmejsel 1212508
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge