Verktygssatser
I en och samma verktygssats hittar du enkelt rätt verktyg för en mängd olika uppgifter. Överblicken över verktygen gör dem enkla och bekväma att använda där de behövs. Sammanställ din egen verktygssats – välj väska och fyll den med verktyg som du själv väljer.
Kontakta oss för mer information om produkterna
Fördelar
- Översiktlig förvaring tack vare olika väskformer
- Lång livslängd tack vare förstklassiga material
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Verktygssats som midjeväska
Verktygssats – den perfekta följeslagaren
Speciellt vid användning på plats måste rätt verktyg vara översiktligt placerat och lätt att nå. Phoenix Contact erbjuder verktygssatser i robusta och tåliga väskor i olika utföranden:
- Utfällbar väska
- Axelremsväska med laptop- och dokumentfack
- Midjeväska
- Verktygslåda
Väskor och verktygslådor innehåller verktyg för olika slags arbeten:
- Kapning
- Avisolering
- Crimpning
- Testning och mätning
- Skruvar
Individuellt hopsatt verktygssats CUS
Individuell verktygssats
Sammanställ din verktygssats CUS efter dina individuella behov:
- Välj mellan sex olika väskor, anpassade till typiska användningsområden.
- Välj helt enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under fliken ”Konfiguration”.