GPE 27X18 SR/R - Gravyrmaterial
0806893

Gravyrmaterial, Märkkarta, silverfärgad, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 30, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
Tvåskiktsmaterial
Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar
Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER