SAC-8P-M12MS/3,5-PUR/M12FS LUP
-
Givar-/ställdonskablage
1568871
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 3,5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 3,5 m |
PUR/PVC svart [350] | |
Kabelvikt | 52 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 8 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC svart [350] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,22 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,02 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material fyllnad | PP-garn |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,38 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Slaglängd totalkabling | 79 mm |
Ledarmotstånd max. | 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 200 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 59 mm |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (horisontell) |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 100 °C |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
beständig mot havsvatten | |
Speciella egenskaper | flexibel insats, rekommenderas dock inte för användning i transportörer |
Adhesionsfattig yta | |
slitstark och slagseg | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-15 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1568871 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CFA |
Produktnyckel | AF1CFA |
GTIN | 4046356334600 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 183,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge