SAC-8P-50,0-PUR/FS SH SCO
-
Givar-/ställdonskablage
1571745
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 50 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 2 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 SPEEDCON |
Poltal | 8 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 50 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 53 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ca. 0,20 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,50 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Provspänning ledare/skärm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 59 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt IEC 60754-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL FT-2 |
enligt UL 758/1581 (horisontell) | |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
enligt DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
beständig mot havsvatten | |
Lågt slitage | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1571745 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Produktnyckel | AF1CMA |
GTIN | 4046356364478 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 652 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 652 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge